??
CAD model selection
K1005.05241515
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1005 - Hinges plastic with bushing
Bill of material
K1005.05241515
BESTKIPP
Order No.
K1005.05241515
MATERIAL
material
Plastic
W
Angle
°
A
Distance
48 mm
A1
Distance
15.0 mm
A2
Distance
15.0 mm
A3
Distance
24.0 mm
A4
Distance
24.0 mm
B
Width
48 mm
B2
Distance
30 mm
D1
Thread
M5 mm
D2
Diameter
5 mm
D3
Diameter
10 mm
H
Height
10.5 mm
T
depth
7 mm
F1
2000 N
F2
1370 N
GEW
Approx. weight
0.0362 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219612
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions